??
CAD-Modellauswahl
K0012.410
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0012 - Spannhaken mit verlängerter Spannpratze
Stückliste
K0012.410
BESTKIPP
Bestellnummer
K0012.410
FORM
Form
C
B
Breite
18 mm
D
Durchmesser
25 mm
D1
Durchmesser
10.6 mm
D2
Durchmesser
18 mm
D3
Durchmesser
14.0 mm
H
Höhe
66.5 mm
H1
Höhe
32 mm
H2
Höhe
10 mm
H3
Höhe
16.5 mm
R
Radius
16.0 mm
R1
Radius
50 mm
F
F max. kN
11.8 kN
GEW
Gewicht ca.
0.2903 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245267484
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions